U-förmiger Bügel SPU-Band (Galvanisierung / Rostfrei)

U-förmiger Bügel SPU-Band (Galvanisierung / Rostfrei)
  • Mengenrabatt
* Currently, the product model number A10598, A10618 described in the catalog are wrong. Please refer to the model number list for official model numbers.

[Features]
▪ U-band for a spiral duct pipe.
· Zinc electroplated finish.
▪ When using products made of hot dip galvanized steel plate, perform the electrolytic corrosion-prevention treatment (such as anti-corrosion tape).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A22724-0011
A22724-0026
A22724-0045
A22724-0050
A22724-0064
A22724-0079
A22724-0083
A22724-0098
A22724-0120
A22725-0019
A22725-0023
A22725-0038
A22725-0042
A22725-0057
A22725-0061
A22725-0076
A22725-0095
A22725-0108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

16.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80 ~ unter 90Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinktSP-7580

15.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100 ~ unter 200Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinktSP-100103

16.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100 ~ unter 200Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinktSP-125128

14.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100 ~ unter 200Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinktSP-150153

20.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100 ~ unter 200Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinktSP-175178

24.11 €

1 5 Arbeitstage 200 ~ unter 300Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinktSP-200203

27.90 €

1 12 Arbeitstage 200 ~ unter 300Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinktSP-225228

29.38 €

1 5 Arbeitstage 200 ~ unter 300Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinktSP-250253

33.92 €

1 5 Arbeitstage 300 ~ unter 400Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinktSP-300303

25.29 €

1 12 Arbeitstage 80 ~ unter 90[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NASP-7580

27.06 €

1 5 Arbeitstage 100 ~ unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NASP-100103

30.03 €

1 5 Arbeitstage 100 ~ unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NASP-125128

33.64 €

1 8 Arbeitstage 100 ~ unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NASP-150153

49.67 €

1 13 Arbeitstage 100 ~ unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NASP-175178

41.45 €

1 5 Arbeitstage 200 ~ unter 300[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NASP-200203

91.32 €

1 17 Arbeitstage 200 ~ unter 300[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NASP-225228

62.96 €

1 9 Arbeitstage 200 ~ unter 300[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NASP-250253

97.07 €

1 17 Arbeitstage 200 ~ unter 300[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NASP-275278

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung U-Rohrschelle Passende Rohrausführung Luftkanalrohr mit Spiralverstärkung Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support