Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Größe | Passender Rohraußen-Ø (mm) | Werkstoffe Spannvorrichtung für Hängeschellen, Mutter und Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80~unter 90 | φ75 | 80 | Stahl | ||
6.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100~unter 200 | φ100 | 103 | Stahl | ||
4.93 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | φ125 | 128 | Stahl | |
6.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100~unter 200 | φ150 | 153 | Stahl | |
6.52 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | φ175 | 178 | Stahl | |
7.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200~unter 300 | φ200 | 203 | Stahl | |
11.10 € | 1 | 13 Arbeitstage | 200~unter 300 | φ275 | 278 | Stahl | ||
16.25 € | 1 | 13 Arbeitstage | 300~unter 400 | φ325 | 328 | Stahl | ||
18.27 € | 1 | 13 Arbeitstage | 300~unter 400 | φ375 | 378 | Stahl | ||
20.63 € | 1 | 13 Arbeitstage | 400~unter 500 | φ400 | 403 | Stahl | ||
11.28 € | 1 | 14 Arbeitstage | 80~unter 90 | φ75 | 80 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
12.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100~unter 200 | φ100 | 103 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
11.61 € | 1 | 14 Arbeitstage | 100~unter 200 | φ125 | 128 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
12.31 € | 1 | 14 Arbeitstage | 100~unter 200 | φ150 | 153 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
17.88 € | 1 | 14 Arbeitstage | 100~unter 200 | φ175 | 178 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
17.00 € | 1 | 13 Arbeitstage | 200~unter 300 | φ200 | 203 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
18.18 € | 1 | 14 Arbeitstage | 200~unter 300 | φ225 | 228 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
19.62 € | 1 | 14 Arbeitstage | 200~unter 300 | φ250 | 253 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
28.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 200~unter 300 | φ275 | 278 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
32.40 € | 1 | 14 Arbeitstage | 300~unter 400 | φ325 | 328 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
41.53 € | 1 | 14 Arbeitstage | 300~unter 400 | φ375 | 378 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ||
42.34 € | 1 | 14 Arbeitstage | 400~unter 500 | φ400 | 403 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
Loading...
Art | Hängeschellen | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) | Geeignetes Rohrmodell | Luftkanalrohr mit Spiralverstärkung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Größe
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Werkstoffe Spannvorrichtung für Hängeschellen, Mutter und Schraube
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften