Rohrabhängung ohne TNF-Spannschloss

Rohrabhängung ohne TNF-Spannschloss
  • Mengenrabatt
Hinged Suspended Band for Fireproof Double-Layer Piping (FDP)

[Features]
· Hinge type suspended band for fire-proof two-layer piping (FDP).
· Note that the outer diameter of the pipe may vary depending on the pipe manufacturer.
· Zinc electroplating finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A14203-0010
A14203-0024
A14203-0039
A14203-0043
A14203-0058
A14203-0062
A14203-0077
A14203-0081
A14203-0096
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

3.24 €

1 12 Arbeitstage 60~unter 704060~61

3.50 €

1 12 Arbeitstage 70~unter 805073

3.81 €

1 12 Arbeitstage 80~unter 906589

4.30 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 100~unter 20075102

4.89 €

1 12 Arbeitstage 100~unter 200100128~129

9.41 €

1 9 Arbeitstage 100~unter 200125155~156

11.68 €

1 9 Arbeitstage 100~unter 200150183

3.21 €

1 11 Arbeitstage 40~unter 502545

3.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 50~unter 603051

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell Feuerbeständige zweischichtige Rohre
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support