Bodenschelle / Rohrhalter TN-Bodenband (Galvanisch verzinkt / Edelstahl)

Bodenschelle / Rohrhalter TN-Bodenband (Galvanisch verzinkt / Edelstahl)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Level adjustment band for drainage pipes (fire-resistant double-layer pipes).
· Other H dimensions are also available.
· Contact us for more information.
· Electro-Galvanized Finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A13532-0013
A13532-0028
A13532-0032
A13532-0047
A13532-0051
A13532-0066
A13532-0085
A13532-0090
A13532-0102
A13532-0117
A13532-0456
A13532-0475
A15368-0122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Stahlrohr-Ø (A) Passender Rohraußen-Ø
(mm)
Länge H
(mm)
Ausgleichsbereich
(mm)

4.61 €

2.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

60~unter 70Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt40A6312037~110

9.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60~unter 70Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt40A6315037~140

6.08 €

3.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

70~unter 80Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt50A7612043~110

9.95 €

1 8 Arbeitstage 70~unter 80Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt50A7615043~140

8.85 €

1 8 Arbeitstage 90~unter 100Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt65A9212051~110

10.45 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 90~unter 100Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt65A9215051~140

10.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100~unter 200Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt75A10612058~110

12.21 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 200Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt75A10615058~140

12.59 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 100~unter 200Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt100A13212071~110

12.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100~unter 200Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt100A13215071~140

86.13 €

1 6 Arbeitstage 100~unter 200Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt125A15918085~170

92.03 €

1 23 Arbeitstage 100~unter 200Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt150A18718099~170

150.60 €

1 7 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA125A15918085~170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Bodenschelle Passende Rohrausführung Feuerbeständige zweischichtige Rohre Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support