Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A10166-0016 |
A10166-0035 |
A10166-0040 |
A10166-0054 |
A10166-0069 |
A10166-0073 |
A10166-0088 |
A10208-0018 |
A10208-0022 |
A10208-0037 |
A10208-0041 |
A10208-0056 |
A10208-0075 |
A10208-0080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Größe | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60~unter 70 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 40 | 63 | ||
4.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70~unter 80 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 50 | 75~76 | ||
4.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 90~unter 100 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 65 | 91~92 | |
2.74 € 1.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100~unter 200 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 75 | 104~105 | ||
5.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 100 | 131~132 | ||
12.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 125 | 158~159 | ||
14.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 150 | 185~187 | ||
19.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60~unter 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 40 | 63 | ||
19.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70~unter 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 50 | 75~76 | ||
20.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90~unter 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 65 | 91~92 | ||
21.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 75 | 104~105 | ||
22.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 100 | 131~132 | ||
61.17 € | 1 | 13 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 125 | 158~159 | ||
67.94 € | 1 | 13 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 150 | 185~187 |
Loading...
Art | Hängeschellen | Geeignetes Rohrmodell | Feuerbeständige zweischichtige Rohre | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Größe
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften