Vertikale Rohrbefestigung T-Fuß (Galvanisierung / Feuerverzinkung)

Vertikale Rohrbefestigung T-Fuß (Galvanisierung / Feuerverzinkung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Mounting leg for mounting band.
· Plate-pressed type.
· Use A pins, screws, etc. for fixture.
· Can be used on SGP pipes with maximum dimension of 100 A.
· Zinc electroplated finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10367-0014
A10367-0029
A10367-0033
A10367-0048
A10367-0052
A10367-0067
A10367-0071
A10367-0086
A11214-0010
A11214-0024
A11214-0039
A11214-0043
A11214-0058
A11214-0062
A11214-0077
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberflächenbehandlung Länge H
(mm)

1.25 €

1 6 Arbeitstage [Verzinkt] Galvanisch verzinkt50

1.36 €

1 6 Arbeitstage [Verzinkt] Galvanisch verzinkt60

1.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Verzinkt] Galvanisch verzinkt70

1.48 €

1 6 Arbeitstage [Verzinkt] Galvanisch verzinkt80

1.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Verzinkt] Galvanisch verzinkt100

2.13 €

1 6 Arbeitstage [Verzinkt] Galvanisch verzinkt120

2.71 €

1 10 Arbeitstage [Verzinkt] Galvanisch verzinkt150

3.10 €

1 8 Arbeitstage [Verzinkt] Galvanisch verzinkt200

6.26 €

1 7 Arbeitstage [Verzinkt] Feuerverzinkt70

5.73 €

1 11 Arbeitstage [Verzinkt] Feuerverzinkt50

5.87 €

1 11 Arbeitstage [Verzinkt] Feuerverzinkt60

6.26 €

1 11 Arbeitstage [Verzinkt] Feuerverzinkt80

7.52 €

1 11 Arbeitstage [Verzinkt] Feuerverzinkt100

8.25 €

1 11 Arbeitstage [Verzinkt] Feuerverzinkt120

9.09 €

1 11 Arbeitstage [Verzinkt] Feuerverzinkt150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Werkstoff Stahl Breite(mm) 25
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support