Sattel-Rohrschelle / VP-Bügel

Sattel-Rohrschelle / VP-Bügel
[Features]
· Saddle band for PVC pipe (VP pipe).
· Dedicated for use with VP20, VP25, and VP30.
· For other dimensions of VP pipes, use "A10430 Saddle Band" or "A10431 Thick Saddle".
· Use screws for fixture.
· Made of hot dip galvanized steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10440-0016
A10440-0035
A10440-0040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

1.13 €

1 6 Arbeitstage 20 ~ unter 30VP2026

1.30 €

1 6 Arbeitstage 30 ~ unter 40VP2532

1.98 €

1 6 Arbeitstage 30 ~ unter 40VP3038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bügelschellen Passende Rohrausführung Polyvinylchloridrohr (PVC-Rohr) Werkstoff Stahl
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support