Rohrabhängung ohne VP-Spannschloss (galvanisch verzinkt / Edelstahl)

Rohrabhängung ohne VP-Spannschloss (galvanisch verzinkt / Edelstahl)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Lantern-type hanging band for use with VP pipes.
· VP30, VP40, and VP50 include up to 32 different widths.
· Zinc electroplating finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10157-0017
A10157-0021
A10157-0036
A10157-0055
A10157-0093
A10157-0106
A10157-0125
A10157-0130
A10157-0144
A10157-0159
A10157-0163
A10157-0178
A10157-0182
A10157-0197
A10204-0019
A10204-0023
A10204-0038
A10204-0042
A10204-0095
A10204-0108
A10204-0112
A10204-0127
A10204-0131
A10204-0146
A10204-0165
A10204-0170
A10204-0184
A10204-0199
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

1.67 €

1 8 Arbeitstage 10~unter 20Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt1318

1.68 €

1 8 Arbeitstage 20~unter 30Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt1622

1.70 €

1 8 Arbeitstage 20~unter 30Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt2026

1.70 €

1 8 Arbeitstage 30~unter 40Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt2532

2.93 €

1 11 Arbeitstage 70~unter 80Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt6576

3.13 €

1 11 Arbeitstage 80~unter 90Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt7589

3.59 €

1 11 Arbeitstage 100~unter 200Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt100114

5.79 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 200Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt125140

6.50 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 200Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt150165

13.38 €

1 13 Arbeitstage 200~unter 300Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt200216

24.91 €

1 13 Arbeitstage 200~unter 300Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt250267

1.88 €

1 8 Arbeitstage 30~unter 40Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt3038

2.02 €

1 8 Arbeitstage 40~unter 50Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt4048

2.04 €

1 8 Arbeitstage 60~unter 70Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt5060

4.75 €

1 11 Arbeitstage 10~unter 20[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA1318

5.46 €

1 11 Arbeitstage 20~unter 30[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA1622

5.29 €

1 11 Arbeitstage 20~unter 30[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA2026

6.63 €

1 6 Arbeitstage 30~unter 40[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA2532

12.56 €

1 11 Arbeitstage 70~unter 80[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA6576

11.13 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 80~unter 90[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA7589

14.97 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA100114

29.05 €

1 11 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA125140

24.98 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA150165

37.85 €

1 13 Arbeitstage 200~unter 300[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA200216

46.08 €

1 13 Arbeitstage 200~unter 300[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA250267

7.13 €

1 11 Arbeitstage 30~unter 40[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA3038

7.15 €

1 11 Arbeitstage 40~unter 50[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA4048

8.55 €

1 11 Arbeitstage 60~unter 70[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA5060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Geeignetes Rohrmodell VP-Rohr Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support