Bodenband / Bodensatz (Galvanisierung / Edelstahl)

Bodenband / Bodensatz (Galvanisierung / Edelstahl)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Level adjustment band for drainage pipes (SGP and VP).
· Other H dimensions are also available.
· Contact us for more information.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A13531-0016
A13531-0035
A13531-0040
A13531-0054
A13531-0069
A13531-0073
A13531-0088
A13531-0092
A13531-0105
A13531-0110
A13531-0124
A13531-0139
A13531-0143
A13531-0158
A13531-0162
A13531-0177
A13531-0181
A13531-0196
A13531-0820
A15367-0214
A15367-0229
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Stahlrohr-Ø (A) Passender Rohraußen-Ø
(mm)
Länge H
(mm)
Ausgleichsbereich
(mm)

4.13 €

1.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40~unter 50Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt40A48.612033~110

8.18 €

1 8 Arbeitstage 40~unter 50Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt40A48.615033~140

4.79 €

1.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

60~unter 70Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt50A60.512039~110

4.88 €

2.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

60~unter 70Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt50A60.515039~140

8.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 70~unter 80Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt65A76.312047~110

9.31 €

1 8 Arbeitstage 70~unter 80Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt65A76.315047~140

4.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80~unter 90Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt80A89.112053~110

10.20 €

1 6 Arbeitstage 80~unter 90Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt80A89.115053~140

9.86 €

1 8 Arbeitstage 100~unter 200Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt100A114.312062~110

12.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100~unter 200Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt100A114.315062~140

6.69 €

1 13 Arbeitstage 20~unter 30Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt15A21.712020~110

6.90 €

1 13 Arbeitstage 20~unter 30Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt20A27.212020~110

6.51 €

1 13 Arbeitstage 30~unter 40Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt25A3412025~110

6.63 €

1 13 Arbeitstage 40~unter 50Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt32A42.712030~110

8.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20~unter 30Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt15A21.715020~140

7.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 20~unter 30Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt20A27.215020~140

8.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30~unter 40Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt25A3415025~140

6.75 €

1 8 Arbeitstage 40~unter 50Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt32A42.715030~140

93.11 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 200Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt150A165.218088~170

137.31 €

1 9 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA125A139.818075~170

143.91 €

1 9 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA150A165.218088~170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Bodenschelle Passende Rohrausführung EN 1.0035 Äquiv. /VP-Rohr Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support