Bodenschelle-Set / mit Mutter und Plattenstopper

Bodenschelle-Set / mit Mutter und Plattenstopper
  • Mengenrabatt
[Features]
· A level adjusting band for 32–80A use.
· All screws are replaceable.
· Other height (H) dimensions are also available.
· Electrogalvanized finish (stainless steel types are manufactured on request).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A14697-0018
A14697-0022
A14697-0037
A14697-0041
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge H
(mm)

12.82 €

1 8 Arbeitstage 120

15.63 €

1 6 Arbeitstage 150

13.38 €

1 9 Arbeitstage 100

13.94 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Bodenschelle Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm) 50~unter 100 Werkstoff Stahl
Passende Rohrausführung EN 1.0035 Äquiv. /VP-Rohr Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Stahlrohr-Ø (A) 32A~80A
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support