Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Stahlrohr-Ø (A) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | Länge H (mm) | Ausgleichsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40~unter 50 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 40A | 48.6 | 120 | 33~110 | |
5.22 € 1.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60~unter 70 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 50A | 60.5 | 120 | 39~110 | |
11.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70~unter 80 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 65A | 76.3 | 120 | 47~110 | ||
10.69 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 80~unter 90 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 80A | 89.1 | 120 | 53~110 | |
13.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 100A | 114.3 | 120 | 62~110 | ||
5.71 € 2.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40~unter 50 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 40A | 48.6 | 150 | 33~140 | |
5.55 € 2.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60~unter 70 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 50A | 60.5 | 150 | 39~140 | |
9.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70~unter 80 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 65A | 76.3 | 150 | 47~140 | ||
6.06 € 2.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80~unter 90 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 80A | 89.1 | 150 | 53~140 | |
10.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 100A | 114.3 | 150 | 62~140 | ||
6.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20~unter 30 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 15A | 21.7 | 120 | 20~110 | |
4.97 € 2.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20~unter 30 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 20A | 27.2 | 120 | 20~110 | |
4.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30~unter 40 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 25A | 34 | 120 | 25~110 | |
6.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40~unter 50 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 32A | 42.7 | 120 | 30~110 | |
6.49 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20~unter 30 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 15A | 21.7 | 150 | 20~140 | |
6.26 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20~unter 30 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 20A | 27.2 | 150 | 20~140 | |
6.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30~unter 40 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 25A | 34 | 150 | 25~140 | |
6.76 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40~unter 50 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 32A | 42.7 | 150 | 30~140 | |
44.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 15A | 21.7 | 120 | 20~110 | ||
45.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 20A | 27.2 | 120 | 20~110 | ||
28.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30~unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 25A | 34 | 120 | 25~110 | ||
49.88 € | 1 | 13 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 32A | 42.7 | 120 | 30~110 | ||
50.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 40A | 48.6 | 120 | 33~110 | ||
51.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60~unter 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 50A | 60.5 | 120 | 39~110 | ||
51.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70~unter 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 65A | 76.3 | 120 | 47~110 | ||
52.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80~unter 90 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 80A | 89.1 | 120 | 53~110 | ||
45.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 15A | 21.7 | 150 | 20~140 | ||
26.37 € 13.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 20A | 27.2 | 150 | 20~140 | |
46.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30~unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 25A | 34 | 150 | 25~140 | ||
50.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 32A | 42.7 | 150 | 30~140 | ||
51.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 40A | 48.6 | 150 | 33~140 | ||
52.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60~unter 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 50A | 60.5 | 150 | 39~140 | ||
52.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70~unter 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 65A | 76.3 | 150 | 47~140 | ||
53.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80~unter 90 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 80A | 89.1 | 150 | 53~140 | ||
66.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 100A | 114.3 | 150 | 62~140 |
Loading...
Art | Bodenschelle | Passende Rohrausführung | EN 1.0035 Äquiv. /VP-Rohr | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Stahlrohr-Ø (A)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Länge H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften