Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A10293-0019 |
A10295-0013 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Breite W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 24 | |
12.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 25 |
Loading...
Art | Zugehörige Teile für Hängeschellen | Größe | W3/8 | Länge L(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Breite W(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften