Rohrabhängung / hartes Abhängband (galvanisch verzinkt / feuerverzinkt)

Rohrabhängung / hartes Abhängband (galvanisch verzinkt / feuerverzinkt)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein aufklappbares Aufhängeband aus dickem Plattenmaterial. [Merkmale] Für EN 1.0035 Equiv.-Rohr.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10143-0011
A10143-0026
A10143-0045
A10143-0050
A10143-0064
A10143-0083
A10143-0098
A10143-0115
A10143-0120
A10143-0172
A11211-0056
A11211-0094
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Oberflächenbehandlung Nenn-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

2.33 €

1 9 Arbeitstage 20~unter 30[Verzinkung] Galvanisch verzinkt15A1/221.7

1.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 20~unter 30[Verzinkung] Galvanisch verzinkt20A3/427.2

2.58 €

1 9 Arbeitstage 30~unter 40[Verzinkung] Galvanisch verzinkt25A134

2.77 €

1 9 Arbeitstage 40~unter 50[Verzinkung] Galvanisch verzinkt32A1 1/442.7

2.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 40~unter 50[Verzinkung] Galvanisch verzinkt40A1 1/248.6

3.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 70~unter 80[Verzinkung] Galvanisch verzinkt65A2 1/276.3

4.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 80~unter 90[Verzinkung] Galvanisch verzinkt80A389.1

4.40 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 100~unter 200[Verzinkung] Galvanisch verzinkt90A3 1/2101.6

4.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100~unter 200[Verzinkung] Galvanisch verzinkt100A4114.3

87.44 €

1 13 Arbeitstage 300~unter 400[Verzinkung] Galvanisch verzinkt300A12318.5

8.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40~unter 50[Verzinkung] Feuerverzinkt40A1 1/248.6

11.48 €

1 7 Arbeitstage 80~unter 90[Verzinkung] Feuerverzinkt80A389.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell SGP-Rohr
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support