Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A10308-0090
Art | Zugehörige Bauteile für Vibrationsschutz-Anschlussstücke | Werkstoff | CR (Chloropren-Kautschuk) | Länge L(mm) | 295 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke t(mm) | 3.5 | Breite W(mm) | 25 | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrabhängung / mit praktischer Vibrationsverhinderung, die Teilenummer ist A10308-0090.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A10308-0090.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften