Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Passende Rohrausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Stahlrohr-Ø (A) | Nenn-Ø (B) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03 € 0.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 ~ unter 30 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 15A | 1/2 | 21.7 | |
1.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
1.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 25A | 1 | 34 | ||
1.24 € 0.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 ~ unter 50 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
1.32 € 0.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 ~ unter 50 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
1.41 € 0.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 ~ unter 70 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 50A | 2 | 60.5 | |
1.52 € 0.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70 ~ unter 80 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 65A | 2 1/2 | 76.3 | |
4.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 ~ unter 90 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 80A | 3 | 89.1 | |
1.71 € 0.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 ~ unter 200 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 100A | 4 | 114.3 | |
8.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 125A | 5 | 139.8 | ||
6.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 ~ unter 200 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 150A | 6 | 165.2 | |
21.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 ~ unter 300 | [Stahlrohr unlackiert/beschichtetes Stahlrohr] SGP-Rohr | Stahl | - | 200A | 8 | 216.3 | ||
3.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
1.98 € 0.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 ~ unter 30 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 20A | 3/4 | 27.2 | |
2.22 € 0.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 ~ unter 40 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 25A | 1 | 34 | |
2.32 € 0.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 ~ unter 50 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
2.44 € 1.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 ~ unter 50 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
2.62 € 1.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 ~ unter 70 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 50A | 2 | 60.5 | |
6.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 70 ~ unter 80 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 65A | 2 1/2 | 76.3 | |
4.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 ~ unter 90 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 80A | 3 | 89.1 | |
6.11 € 2.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 ~ unter 200 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 100A | 4 | 114.3 | |
29.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 125A | 5 | 139.8 | ||
21.47 € 9.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 ~ unter 200 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 150A | 6 | 165.2 | |
51.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 ~ unter 300 | Edelstahlrohr | Edelstahl | NA | 200A | 8 | 216.3 |
Loading...
Ausführung | Bügelschellen | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Passende Rohrausführung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Stahlrohr-Ø (A)
Nenn-Ø (B)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften