Bodenschelle / Montageausführung Band in T-Ausführung (für Stahlrohr)

Bodenschelle / Montageausführung Band in T-Ausführung (für Stahlrohr)
[Features]
· Assembled band for the floating SGP pipe.
· Can be used for horizontal and vertical pipes.
· Use screws for fixture.
· Zinc electroplated finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A10534-0014

Teilenummer
A10534-0014
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.23 €

1 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Bodenschelle Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm) 20~unter 30 Werkstoff Stahl
Passende Rohrausführung SGP-Rohr Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Stahlrohr-Ø 15A
Passender Rohraußen-Ø(mm) 21.7 Maß H(mm) 35 Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bodenschelle / Montageausführung Band in T-Ausführung (für Stahlrohr) , die Teilenummer ist A10534-0014.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A10534-0014.

Technischer Support