Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A10529-0014 |
A10529-0029 |
A10529-0033 |
A10529-0048 |
A10529-0052 |
A10529-0067 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Einlassöffnungs-Ø B (mm) | Auslassöffnungs-Ø (mm) | Größe (Rohrseite x Wasserhahnseite) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | 24 | 34 | 1/2 x 1/2 | ||
4.36 € | 1 | 13 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | 33 | 34 | 3/4 x 1/2 | ||
4.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | 33 | 42 | 3/4 x 3/4 | ||
4.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | 24 | 34 | 1/2X (rechts) | ||
4.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | 24 | 34 | 1/2X (links) | ||
4.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | 28 | 35 | 1/2X (Sechskant) |
Loading...
Ausführung | Bügelschellen | Passende Rohrausführung | PVC-Hydrant | Werkstoff | ABS-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Einlassöffnungs-Ø B(mm)
Auslassöffnungs-Ø(mm)
Größe (Rohrseite x Wasserhahnseite)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften