Rohrabhängung, Montage-Modell TN mit Spannschloss

Rohrabhängung, Montage-Modell TN mit Spannschloss
[Features]
· Assembly type suspending band for fire-proof two-layer pipes (FDP).
▪ Set products with "no A10167 assembly TN lifting tank" for "A10312 lifting tank".
· Enables changing of outer diameter of applicable pipes in three levels.
· Zinc Electroplated Finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10169-0018
A10169-0022
A10169-0037
A10169-0041
A10169-0056
A10169-0075
A10169-0080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

7.27 €

1 13 Arbeitstage 60~unter 704061・63・65

7.53 €

1 13 Arbeitstage 70~unter 805073・75・77

8.05 €

1 13 Arbeitstage 90~unter 1006589・91・93

8.75 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 20075102・104・106

11.17 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 200100129・131・133

22.11 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 200125155・158・161

25.12 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 200150182・185・188

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell Feuerbeständige zweischichtige Rohre
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support