Rohrabhängung, Abhängband für Gusseisen (galvanisch verzinkt / Edelstahl)

Rohrabhängung, Abhängband für Gusseisen (galvanisch verzinkt / Edelstahl)
Hinged Hanging Band for Cast Iron Drainage Pipe

[Features]
· Hinged hanging band for cast iron drain pipe.
· Zinc electroplating finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10161-0010
A10161-0024
A10161-0039
A10161-0043
A10161-0058
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Nenn-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

4.88 €

1 7 Arbeitstage 60~unter 7050A262

5.06 €

1 12 Arbeitstage 80~unter 9075A384

5.79 €

1 12 Arbeitstage 100~unter 200100A4109

13.76 €

1 12 Arbeitstage 100~unter 200125A5134

15.55 €

1 12 Arbeitstage 100~unter 200150A6159

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell Gusseisenrohr für die Entwässerung
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support