Vertikale Rohrbefestigung Rohrschelle für Gusseisen (Galvanisierung / Edelstahl)

Vertikale Rohrbefestigung Rohrschelle für Gusseisen (Galvanisierung / Edelstahl)
[Features]
• Hinged standing band for cast iron drain pipe.
· Zinc Plating Finish.
· Made of SUS304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10333-0016
A10333-0035
A10333-0040
A10333-0054
A10333-0069
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Stahlrohr-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

5.29 €

1 11 Arbeitstage 60~unter 7050A262

6.02 €

1 11 Arbeitstage 80~unter 9075A384

6.80 €

1 11 Arbeitstage 100~unter 200100A4109

18.60 €

1 11 Arbeitstage 100~unter 200125A5134

21.54 €

1 11 Arbeitstage 100~unter 200150A6159

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Werkstoff Stahl Passende Rohrausführung Gusseisenrohr
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support