Rohrabhängung, Abhängband (galvanisch verzinkt / Edelstahl / feuerverzinkt)

Rohrabhängung, Abhängband (galvanisch verzinkt / Edelstahl / feuerverzinkt)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Hinge type handing band for SGP pipes and stainless steel pipes (thick pipe)

[Features]
· Hinged hanging band for use with SGP pipes.
· 175A or higher are made of flat steel without ribs.
· For 350A or higher, a reinforcement plate is welded to the band lug part.
· Can be used for VP pipes of up to 300 A. (VP20, VP25, and VP30 are sizes for specific VP tubes).
· Zinc Zinc Plating Finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10139-0019
A10139-0023
A10139-0038
A10139-0042
A10139-0057
A10139-0061
A10139-0076
A10139-0095
A10139-0108
A10139-0112
A10139-0127
A10139-0131
A10139-0146
A10139-0165
A10139-0170
A10139-0184
A10139-0199
A10139-0201
A10139-0216
A10139-0235
A10198-0010
A10198-0024
A10198-0039
A10198-0043
A10198-0058
A10198-0062
A10198-0077
A10198-0081
A10198-0096
A10198-0109
A10198-0128
A10198-0132
A10198-0147
A10198-0151
A10220-0012
A10220-0027
A10220-0031
A10220-0046
A10220-0065
A10220-0070
A10220-0084
A10220-0099
A10220-0101
A10220-0116
A10220-0135
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Geeignetes Rohrmodell Oberflächenbehandlung Nenn-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

2.18 €

1 13 Arbeitstage 10~unter 20StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt10A3/817.3

0.82 €

1 8 Arbeitstage 20~unter 30StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt15A1/221.7

0.91 €

1 8 Arbeitstage 20~unter 30StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt20A3/427.2

0.89 €

0.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30~unter 40StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt25A134

1.21 €

1 8 Arbeitstage 40~unter 50StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt32A1 1/442.7

1.20 €

1 7 Arbeitstage 40~unter 50StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt40A1 1/248.6

1.42 €

1 7 Arbeitstage 60~unter 70StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt50A260.5

1.79 €

1 8 Arbeitstage 70~unter 80StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt65A2 1/276.3

2.16 €

1 8 Arbeitstage 80~unter 90StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt80A389.1

5.75 €

1 9 Arbeitstage 100~unter 200StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt90A3 1/2101.6

2.52 €

1.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100~unter 200StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt100A4114.3

6.30 €

1 7 Arbeitstage 100~unter 200StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt125A5139.8

6.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100~unter 200StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt150A6165.2

21.60 €

1 9 Arbeitstage 100~unter 200StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt175A7190.7

16.21 €

1 5 Arbeitstage 200~unter 300StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt200A8216.3

37.41 €

1 12 Arbeitstage 200~unter 300StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt250A10267.4

59.27 €

1 12 Arbeitstage 300~unter 400StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt300A12318.5

80.22 €

1 12 Arbeitstage 300~unter 400StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt350A14355.6

97.15 €

1 12 Arbeitstage 400~unter 500StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinkt400A16406.4

2.00 €

1 6 Arbeitstage 30~unter 40StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Galvanisch verzinktVP25V-2532

5.71 €

1 5 Arbeitstage 20~unter 30[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig)NA15A1/221.7

4.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 20~unter 30[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig)NA20A3/427.2

6.40 €

1 8 Arbeitstage 30~unter 40[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig)NA25A134

6.86 €

1 8 Arbeitstage 40~unter 50[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig)NA32A1 1/442.7

5.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 40~unter 50[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig)NA40A1 1/248.6

2.95 €

1.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

60~unter 70[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig)NA50A260.5

5.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 70~unter 80[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig)NA65A2 1/276.3

5.31 €

1.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80~unter 90[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig)NA80A389.1

14.74 €

1 9 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig)NA90A3 1/2101.6

11.90 €

1 5 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig)NA100A4114.3

29.89 €

1 7 Arbeitstage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig)NA150A6165.2

63.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200~unter 300[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig)NA200A8216.3

159.50 €

1 9 Arbeitstage 200~unter 300[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig)NA250A10267.4

166.24 €

1 9 Arbeitstage 300~unter 400[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreies Edelstahlrohr] Edelstahlrohr (dickwandig)NA300A12318.5

4.64 €

1 13 Arbeitstage 20~unter 30StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Feuerverzinkt15A1/221.7

5.27 €

1 13 Arbeitstage 20~unter 30StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Feuerverzinkt20A3/427.2

4.01 €

1 18 Arbeitstage 30~unter 40StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Feuerverzinkt25A134

5.91 €

1 18 Arbeitstage 40~unter 50StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Feuerverzinkt32A1 1/442.7

5.41 €

1 18 Arbeitstage 40~unter 50StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Feuerverzinkt40A1 1/248.6

6.83 €

1 18 Arbeitstage 60~unter 70StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Feuerverzinkt50A260.5

8.26 €

1 18 Arbeitstage 70~unter 80StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Feuerverzinkt65A2 1/276.3

6.13 €

1 18 Arbeitstage 80~unter 90StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Feuerverzinkt80A389.1

7.21 €

1 18 Arbeitstage 100~unter 200StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Feuerverzinkt100A4114.3

20.39 €

1 18 Arbeitstage 100~unter 200StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Feuerverzinkt125A5139.8

24.46 €

1 18 Arbeitstage 100~unter 200StahlSGP-Rohr[Verzinkung] Feuerverzinkt150A6165.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support