Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A10145-0016 |
A10145-0035 |
A10145-0040 |
A10145-0054 |
A10145-0069 |
A10145-0073 |
A10145-0088 |
A10145-0092 |
A10145-0110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Nenn-Ø (A) | Nenn-Ø (B) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.33 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 20~unter 30 | 15A | 1/2 | 21.7 | |
3.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20~unter 30 | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
3.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30~unter 40 | 25A | 1 | 34 | ||
4.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40~unter 50 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
4.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40~unter 50 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
4.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60~unter 70 | 50A | 2 | 60.5 | ||
5.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 70~unter 80 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
6.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80~unter 90 | 80A | 3 | 89.1 | ||
14.10 € | 1 | 16 Arbeitstage | 100~unter 200 | 125A | 5 | 139.8 |
Loading...
Art | Hängeschellen | Werkstoff | Stahl | Geeignetes Rohrmodell | SGP-Rohr |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Nenn-Ø (A)
Nenn-Ø (B)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften