Vertikale Rohrbefestigung / Laternen-Modell Vertikalband

Vertikale Rohrbefestigung / Laternen-Modell Vertikalband
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
▪ Lantern-type standing band for use with SGP pipes

[Features]
▪ Lantern-type standing band for use with SGP pipes.
· Zinc Electroplated Finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10326-0026
A10326-0045
A10326-0050
A10326-0064
A10326-0079
A10326-0083
A10326-0098
A10326-0115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Stahlrohr-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

2.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 20~unter 3020A3/427.2

2.55 €

1.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30~unter 4025A134

5.18 €

1 11 Arbeitstage 40~unter 5032A1 1/442.7

5.61 €

1 11 Arbeitstage 40~unter 5040A1 1/248.6

6.57 €

1 11 Arbeitstage 60~unter 7050A260.5

7.50 €

1 11 Arbeitstage 70~unter 8065A2 1/276.3

9.11 €

1 11 Arbeitstage 80~unter 9080A389.1

8.94 €

1 11 Arbeitstage 100~unter 200100A4114.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Werkstoff Stahl Passende Rohrausführung EN 1.0035 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support