Urethan / Urethan CS-Modell für Kupferrohr.

Urethan / Urethan CS-Modell für Kupferrohr.
Hanging Band for Insulation of Hot/Cold Water Copper Piping

[Features]
・U band for copper water cooling and heating pipe insulation.
· The band is electrogalvanized

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10642-0011
A10642-0026
A10642-0045
A10642-0064
A10642-0079
A10642-0083
A10642-0098
A10642-0115
A10642-0120
A10642-0134
A10642-0149
A10642-0153
A10642-0168
A10642-0172
A10642-0187
A10642-0191
A10642-0204
A10642-0219
A10642-0223
A10642-0238
A10642-0242
A10642-0257
A10642-0261
A10642-0276
A10642-0295
A10642-0308
A10642-0312
A10642-0327
A10642-0331
A10642-0346
A10642-0365
A10642-0370
A10642-0384
A10642-0399
A10642-0401
A10642-0416
A10642-0435
A10642-0440
A10642-0454
A10642-0469
A10642-0473
A10642-0488
A10642-0577
A10642-0581
A10642-0596
A10642-0609
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Stahlrohr-Ø (A) Passender Rohraußen-Ø
(mm)
Dicke zur Wärmespeicherung T
(mm)

17.62 €

1 12 Arbeitstage 1 ~ unter 108A9.5220

18.35 €

1 12 Arbeitstage 1 ~ unter 108A9.5225

18.53 €

1 12 Arbeitstage 1 ~ unter 108A9.5230

18.35 €

1 12 Arbeitstage 10 ~ unter 2010A12.725

18.53 €

1 12 Arbeitstage 10 ~ unter 2010A12.730

17.62 €

1 12 Arbeitstage 10 ~ unter 2015A15.8820

18.35 €

1 12 Arbeitstage 10 ~ unter 2015A15.8825

18.53 €

1 12 Arbeitstage 10 ~ unter 2015A15.8830

25.01 €

1 12 Arbeitstage 10 ~ unter 2015A15.8840

18.81 €

1 12 Arbeitstage 20 ~ unter 3020A22.2220

20.39 €

1 12 Arbeitstage 20 ~ unter 3020A22.2225

22.46 €

1 12 Arbeitstage 20 ~ unter 3020A22.2230

25.01 €

1 12 Arbeitstage 20 ~ unter 3020A22.2240

19.25 €

1 12 Arbeitstage 20 ~ unter 3025A28.5820

20.63 €

1 12 Arbeitstage 20 ~ unter 3025A28.5825

23.42 €

1 12 Arbeitstage 20 ~ unter 3025A28.5830

26.21 €

1 12 Arbeitstage 20 ~ unter 3025A28.5840

19.92 €

1 12 Arbeitstage 30 ~ unter 4032A34.9220

21.55 €

1 12 Arbeitstage 30 ~ unter 4032A34.9225

25.24 €

1 12 Arbeitstage 30 ~ unter 4032A34.9230

27.78 €

1 12 Arbeitstage 30 ~ unter 4032A34.9240

21.55 €

1 12 Arbeitstage 40 ~ unter 5040A41.2820

23.62 €

1 12 Arbeitstage 40 ~ unter 5040A41.2825

26.64 €

1 12 Arbeitstage 40 ~ unter 5040A41.2830

29.86 €

1 12 Arbeitstage 40 ~ unter 5040A41.2840

25.74 €

1 12 Arbeitstage 50 ~ unter 6050A53.9820

27.58 €

1 12 Arbeitstage 50 ~ unter 6050A53.9825

31.01 €

1 12 Arbeitstage 50 ~ unter 6050A53.9830

34.52 €

1 12 Arbeitstage 50 ~ unter 6050A53.9840

28.96 €

1 12 Arbeitstage 60 ~ unter 7065A66.6820

30.11 €

1 12 Arbeitstage 60 ~ unter 7065A66.6825

35.43 €

1 12 Arbeitstage 60 ~ unter 7065A66.6830

37.92 €

1 12 Arbeitstage 60 ~ unter 7065A66.6840

32.71 €

1 12 Arbeitstage 70 ~ unter 8080A79.3820

33.32 €

1 12 Arbeitstage 70 ~ unter 8080A79.3825

37.74 €

1 12 Arbeitstage 70 ~ unter 8080A79.3830

40.09 €

1 12 Arbeitstage 70 ~ unter 8080A79.3840

50.23 €

1 12 Arbeitstage 70 ~ unter 8080A79.3850

34.28 €

1 12 Arbeitstage 100 ~ unter 200100A104.7825

39.60 €

1 12 Arbeitstage 100 ~ unter 200100A104.7830

45.61 €

1 12 Arbeitstage 100 ~ unter 200100A104.7840

51.62 €

1 12 Arbeitstage 100 ~ unter 200100A104.7850

25.01 €

1 12 Arbeitstage 10 ~ unter 2019A19.0520

20.39 €

1 12 Arbeitstage 10 ~ unter 2019A19.0525

22.46 €

1 12 Arbeitstage 10 ~ unter 2019A19.0530

25.01 €

1 12 Arbeitstage 10 ~ unter 2019A19.0540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung U-Rohrschelle Urethan Werkstoff Stahl Passende Rohrausführung Kupferrohr für Warm- und Kaltwasser
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support