Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A10177-0010 |
A10216-0010 |
A10216-0024 |
A10216-0039 |
A10216-0043 |
A10216-0058 |
A10216-0062 |
A10216-0077 |
A10216-0081 |
A10216-0096 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Nenn-Ø (A) | Nenn-Ø (B) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.91 € | 1 | 14 Arbeitstage | 20~unter 30 | Stahl | [Verzinkung] Galvanisch verzinkt | 15A | 1/2 | 25.7 | ||
18.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 15A | 1/2 | 25.7 | ||
17.38 € | 1 | 13 Arbeitstage | 30~unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 20A | 3/4 | 31.2 | ||
19.02 € | 1 | 13 Arbeitstage | 30~unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 25A | 1 | 37.6 | ||
22.06 € | 1 | 13 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 32A | 1 1/4 | 46.3 | ||
21.41 € | 1 | 13 Arbeitstage | 50~unter 60 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 40A | 1 1/2 | 52.2 | ||
24.65 € | 1 | 13 Arbeitstage | 60~unter 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 50A | 2 | 64.1 | ||
25.40 € | 1 | 13 Arbeitstage | 70~unter 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 65A | 2 1/2 | 79.9 | ||
27.54 € | 1 | 13 Arbeitstage | 90~unter 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 80A | 3 | 92.7 | ||
31.26 € | 1 | 13 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 100A | 4 | 118.3 |
Loading...
Art | Zugehörige Bauteile für Vibrationsschutz-Anschlussstücke | Geeignetes Rohrmodell | Beschichtetes Stahlrohr | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenn-Ø (A)
Nenn-Ø (B)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften