Rohrabhängung, vibratonsfester CL-Aufhang, 3t, Kautschuk, mit Schloss

Rohrabhängung, vibratonsfester CL-Aufhang, 3t, Kautschuk, mit Schloss
  • Mengenrabatt
[Features]
· Vibration proof auxiliary hanging band for outer surface-coated steel pipes.
· With 3mm rubber.
· Zinc electroplating finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10178-0021
A10178-0055
A10178-0074
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Nenn-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

6.94 €

1 11 Arbeitstage 30~unter 4020A3/431.2

8.68 €

1 14 Arbeitstage 40~unter 5032A1 1/446.3

11.84 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 60~unter 7050A264.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Zugehörige Bauteile für Vibrationsschutz-Anschlussstücke Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell Beschichtetes Stahlrohr
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support