Harz-Schelle / Vibrationsfester PP-Sattel

Harz-Schelle / Vibrationsfester PP-Sattel
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
▪PP band for lifting piping SGP tube.
▪ With 3 mm rubber.
▪ When "PP saddle pedestal" is used, height adjustment at every 5 mm is possible.
· This product alone cannot visibly reduce the vibration transmissivity.
· Use for indoor piping.
· Use A pins or screws for attachment.
· Made of Polypropylene.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10520-0019
A10520-0038
A10520-0042
A10520-0057
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Stahlrohr-Ø Passender Rohraußen-Ø
(mm)

2.98 €

1.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20 ~ unter 30SGP-20A27.2

2.52 €

1.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20 ~ unter 30SGP-15A21.7

6.43 €

1 13 Arbeitstage 30 ~ unter 40SGP-25A34

5.70 €

1 13 Arbeitstage 30 ~ unter 40VD-20A31.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vibrationsschutz-Anschlussstücke Passende Rohrausführung SGP-Rohr Werkstoff Polypropylen
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support