U-förmiger Bügel Vibrationssicheres U-Band (Galvanisierung / Edelstahl)

U-förmiger Bügel Vibrationssicheres U-Band (Galvanisierung / Edelstahl)
  • Mengenrabatt
Vibration-proof auxiliary U-band for SGP pipes. 10 mm with rubber

[Features]
· The vibration-proof U-band consists of a U-band with a rubber pad attached on its inner surface (surface contacting the pipe).
· The vibration-proof U-band series is designed to help with vibration-proofing measures.
· The vibration-proof U-band alone will not completely reduce the transmission of vibrations.
・As shown in the following diagram, wedge the vibration proof pad into the stand, main body, and anchor.
· Please also place a vibration proof unit, etc. between the stand and main body.
・Due to the physical properties of rubber, there is a risk that use outdoors may cause degradation due to UV rays.
▪ Please use for indoor piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10616-0026
A10616-0045
A10616-0050
A10616-0064
A10616-0079
A10616-0083
A10616-0098
A10616-0115
A10616-0120
A10616-0134
A10631-0022
A10631-0037
A10631-0041
A10631-0056
A10631-0075
A10631-0080
A10631-0094
A10631-0107
A10631-0111
A10631-0126
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Stahlrohr-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

11.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20 ~ unter 30Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt20A3/427.2

11.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30 ~ unter 40Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt25A134

13.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40 ~ unter 50Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt32A1 1/442.7

16.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 40 ~ unter 50Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt40A1 1/248.6

19.43 €

1 8 Arbeitstage 60 ~ unter 70Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt50A260.5

19.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 70 ~ unter 80Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt65A2 1/276.3

20.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 80 ~ unter 90Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt80A389.1

24.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100 ~ unter 200Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt100A4114.3

27.64 €

1 8 Arbeitstage 100 ~ unter 200Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt125A5139.8

30.58 €

1 8 Arbeitstage 100 ~ unter 200Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt150A6165.2

27.09 €

1 9 Arbeitstage 20 ~ unter 30[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA20A3/427.2

31.82 €

1 9 Arbeitstage 30 ~ unter 40[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA25A134

34.52 €

1 9 Arbeitstage 40 ~ unter 50[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA32A1 1/442.7

40.31 €

1 9 Arbeitstage 40 ~ unter 50[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA40A1 1/248.6

41.87 €

1 6 Arbeitstage 60 ~ unter 70[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA50A260.5

43.19 €

1 9 Arbeitstage 70 ~ unter 80[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA65A2 1/276.3

45.00 €

1 9 Arbeitstage 80 ~ unter 90[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA80A389.1

48.58 €

1 9 Arbeitstage 100 ~ unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA100A4114.3

67.96 €

1 9 Arbeitstage 100 ~ unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA125A5139.8

84.19 €

1 9 Arbeitstage 100 ~ unter 200[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA150A6165.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vibrationsschutz-Anschlussstücke Passende Rohrausführung SGP-Rohr Gummidicke(mm) 10
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support