Bodenschelle-Set (schwingungsfest) / mit Mutter und Plattenstopper

Bodenschelle-Set (schwingungsfest) / mit Mutter und Plattenstopper
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
▪ Level adjustment and anti-vibration auxiliary band for 32A to 80A.
▪ With 3 mm rubber.
· All screws can be replaced.
· This product alone does not have effect in markedly reducing vibration transmission.
· Other H dimensions are available.
· Zinc electroplated finish (stainless steel produced by custom order).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A14920-0019
A14920-0023
A14920-0038
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe

14.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 120

15.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 150

11.99 €

4.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Vibrationsschutz-Anschlussstücke Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm) 50~unter 100 Werkstoff Stahl
Passende Rohrausführung EN 1.0035 Äquiv. /VP-Rohr Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Stahlrohr-Ø (A) 32A~80A
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support