Rohrabhängung / 10t, Edelstahl, stoßfest, mit Kautschuk, mit Spannschloss

Rohrabhängung / 10t, Edelstahl, stoßfest, mit Kautschuk, mit Spannschloss
[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for use with SGP pipes.
· Includes 10mm rubber.
· Made of SUS 304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10215-0012
A10215-0027
A10215-0031
A10215-0046
A10215-0065
A10215-0070
A10215-0084
A10215-0099
A10215-0101
A10215-0116
A10215-0135
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Nenn-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

34.50 €

1 11 Arbeitstage 20~unter 3015A1/221.7

35.59 €

1 11 Arbeitstage 20~unter 3020A3/427.2

38.06 €

1 11 Arbeitstage 30~unter 4025A134

43.56 €

1 11 Arbeitstage 40~unter 5032A1 1/442.7

45.52 €

1 11 Arbeitstage 40~unter 5040A1 1/248.6

46.75 €

1 11 Arbeitstage 60~unter 7050A260.5

42.36 €

1 10 Arbeitstage 70~unter 8065A2 1/276.3

55.45 €

1 11 Arbeitstage 80~unter 9080A389.1

59.87 €

1 11 Arbeitstage 100~unter 200100A4114.3

87.44 €

1 11 Arbeitstage 100~unter 200125A5139.8

87.51 €

1 11 Arbeitstage 100~unter 200150A6165.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Zugehörige Bauteile für Vibrationsschutz-Anschlussstücke Werkstoff Edelstahl Geeignetes Rohrmodell SGP-Rohr
Oberflächenbehandlung NA Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support