Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Stahlrohr-Ø (A) | Nenn-Ø (B) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
6.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20~unter 30 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 20A | 3/4 | 27.2 | |
5.36 € 2.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30~unter 40 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 25A | 1 | 34 | |
7.25 € 3.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40~unter 50 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
12.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
8.43 € 4.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60~unter 70 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 50A | 2 | 60.5 | |
10.10 € 3.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70~unter 80 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 65A | 2 1/2 | 76.3 | |
10.80 € 3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80~unter 90 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 80A | 3 | 89.1 | |
17.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 100A | 4 | 114.3 | |
36.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 125A | 5 | 139.8 | ||
40.96 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Stahl] Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | 150A | 6 | 165.2 | ||
28.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
27.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
31.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30~unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 25A | 1 | 34 | ||
32.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
31.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
34.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 60~unter 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 50A | 2 | 60.5 | ||
36.84 € | 1 | 13 Arbeitstage | 70~unter 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
39.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80~unter 90 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 80A | 3 | 89.1 |
Loading...
Ausführung | Vibrationsschutz-Anschlussstücke | Passende Rohrausführung | EN 1.0035 Äquiv. | Gummidicke(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Stahlrohr-Ø (A)
Nenn-Ø (B)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften