Vertikale Rohrbefestigung Einfachloch-T-Fuß (Galvanisierung / Edelstahl / Feuerverzinkung)

Vertikale Rohrbefestigung Einfachloch-T-Fuß (Galvanisierung / Edelstahl / Feuerverzinkung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Mounting leg for mounting band.
· Plate-pressed type.
· To save space in case of size 30/40, vertical piping can be achieved by combining with hanging bands.
· Zinc electroplated finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10368-0011
A10368-0026
A10368-0045
A10368-0050
A10368-0064
A10368-0079
A10368-0083
A10368-0098
A10368-0115
A10368-0120
A10368-0134
A10368-0149
A10368-0153
A10368-0168
A10368-0172
A10368-0187
A10387-0017
A10387-0021
A10387-0036
A10387-0060
A10387-0074
A10387-0089
A10387-0093
A10387-0106
A10387-0130
A10387-0144
A10387-0159
A10387-0163
A10387-0178
A10387-0182
A12862-0014
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberflächenbehandlung Länge H
(mm)
Breite
(mm)

1.18 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt3025

1.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt4025

1.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt5025

1.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt6025

1.46 €

1 13 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt7025

1.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt8025

1.71 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt10025

1.93 €

1 12 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt12025

2.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt15025

2.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt20025

2.15 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt6032

2.43 €

1 13 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt8032

2.71 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt10032

3.24 €

1 13 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt12032

3.78 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt15032

4.70 €

1 13 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt20032

5.29 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA3025

6.17 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA4025

4.79 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA5025

6.02 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA8025

6.74 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA10025

7.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA12025

10.35 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA15025

14.49 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA20025

10.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA6032

10.75 €

1 13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA8032

12.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA10032

12.14 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA12032

15.98 €

1 13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA15032

16.99 €

1 13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA20032

3.66 €

1 16 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Feuerverzinkt3025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support