Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MSH-02-VT-20 |
MSH-03-VT-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø Anschlussschlauch C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
15.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | ||
16.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 |
Loading...
Ausführung | Standard | Anschlussausführung | Für den Schlauchanschluss | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Messing (BSBM) | Dichtungsmaterial | Fluorkautschuk | Zulässige Strömungsmedien | Wasser |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -15::180 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::0.98 | Minimaler Querschnitt(mm2) | 28 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø Anschlussschlauch C(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften