Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C4P-02F |
C4P-02FF |
C4P-03F |
C4P-04F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße | Grundkörperlänge A (mm) | Anschlussfläche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Rc1/4 | 38.0 | Rc1/4 | |
3.38 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | G1/4 | 33.0 | G1/4 | |
2.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Rc3/8 | 39.0 | Rc3/8 | |
5.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | Rc1/2 | 44.5 | Rc1/2 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Innengewindebohrung | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Stahl vernickelt | Dichtungswerkstoff | Kein Dichtungsmaterial | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.5 | Spezifikationen | Nippel | O-Ring | NA |
Durchflussregelung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße
Grundkörperlänge A(mm)
Anschlussfläche
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften