Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Arbeitstage | 10 | 13 | 18 | 45 | 1/2 | 0.30 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 19 | 24.7 | 54 | 3/4 | 0.30 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 31.8 | 69 | 1 | 0.30 | 1 ~ 40 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 32 | 39 | 84 | 1 1/4 | 0.25 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 38 | 45.8 | 129 | 1 1/2 | 0.25 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | 59.5 | 165 | 2 | 0.25 | 1 ~ 50 | ||
1 | 15 Arbeitstage | 10 | 60 | 69.3 | 165 | - | 0.25 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 65 | 74.6 | 195 | 2 1/2 | 0.25 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 75 | 89.1 | 210 | 3 | 0.25 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 90 | 106.0 | 300 | 3 1/2 | 0.15 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | 117.6 | 330 | 4 | 0.15 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 115 | 131.8 | 390 | 4 1/2 | 0.15 | 1 ~ 20 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 125 | 143.6 | 405 | 5 | 0.15 | 1 ~ 20 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 150 | 172.0 | 675 | 6 | 0.15 | 1 ~ 20 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 165 | 184.5 | 975 | 6 1/2 | 0.15 | 1 ~ 20 | ||
1 | 61 Arbeitstage | 10 | 200 | 233.5 | 1050 | 8 | 0.15 | - | ||
1 | 61 Arbeitstage | 10 | 200 | 233.5 | 1050 | 8 | 0.15 | 2 ~ 10 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Transparenz / Flexibilität / Vakuum |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Weich・Hart-PVC | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Transparent |
Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) | -10 – 50 | Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) | -10 – 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø (mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Nenn-Ø (Zoll)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften