TAC SD-A2

TAC SD-A2
TAC SD-A lightweight type. A hose with improved flexibility.

[Features]
· A TACSD-A lightweight type.
· Flexibility is improved due to the TACSD-A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22104-25-[1-50/1]
22104-32-[11-50/1]
22104-38-[1-50/1]
22104-50-[1-50/1]
22104-65-[1-50/1]
22104-75-[1-50/1]
22104-100-[1-50/1]
22104-125-[1-20/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø (mm) Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø (Zoll) Zulässiger Druck (normale Temperatur)
(MPa)
Length
(m)
1 12 Arbeitstage 102530.87010.201 ~ 50
1 12 Arbeitstage 103238.2801 1/40.1511 ~ 50
1 11 Arbeitstage 103844.6901 1/20.151 ~ 50
1 11 Arbeitstage 10505815020.101 ~ 50
1 11 Arbeitstage 1065731802 1/20.101 ~ 50
1 11 Arbeitstage 107587.521030.101 ~ 50
1 11 Arbeitstage 1010011530040.101 ~ 50
1 11 Arbeitstage 10125141.635050.101 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Transparenz / Flexibilität / Vakuum
Schlauchmaterial Weich・Hart-PVC Metallbefestigungen NA Farbe Transparent
Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) -10 – 50 Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) -10 – 50

Technischer Support