Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22105-19-[1-50/1] |
22105-25-[1-50/1] |
22105-32-[1-50/1] |
22105-38-[1-50/1] |
22105-50-[1-50/1] |
22105-65-[1-50/1] |
22105-75-[1-50/1] |
22105-90-[1-50/1] |
22105-100-[1-50/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Schlauchmaterial | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Betriebstemperaturbereich, Absaugung (°C) | Betriebstemperaturbereich, Entleerung (°C) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 19 | 24.2 | - | 115 | 3/4 | 0.60 | -10~50 | -10~50 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 31.2 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 240 | 1 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 32 | 39.2 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 340 | 1 1/4 | 0.45 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 38 | 46 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 350 | 1 1/2 | 0.4 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | 61 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 500 | 2 | 0.4 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 65 | 74.8 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 600 | 2 1/2 | 0.4 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 75 | 88.0 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 775 | 3 | 0.4 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 90 | 100.5 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 1065 | 3 1/2 | 0.30 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | 115.8 | [Sonstige] Weich・Hart-PVC | 1150 | 4 | 0.30 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Druckwiderstand / Transparenz / Vakuum |
---|---|---|---|---|---|
Metallbefestigungen | NA | Farbe | Grau |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø (mm)
Außen-Ø(mm)
Schlauchmaterial
Zulässiger Biegeradius(mm)
Nenn-Ø (Zoll)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C)
Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften