TAC SD-C Ace (Teilenummern)

TAC SD-C Ace
[Features]
· Grounding wire (copper) included, with excellent antistatic effect.
Transparency enables checks of transported items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22109-25-[1-50/1]
22109-32-[1-50/1]
22109-38-[1-50/1]
22109-50-[1-50/1]
22109-65-[1-50/1]
22109-75-[1-50/1]
22109-90-[1-20/1]
22109-100-[1-20/1]
22109-125-[1-20/1]
22109-150-[1-20/1]
22109-200-1
22109-200-[2-10/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø (mm) Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø (Zoll) Zulässiger Druck (normale Temperatur)
(MPa)
Length
(m)
1 11 Arbeitstage 102533.724010.51 ~ 50
1 11 Arbeitstage 103241.83401 1/40.451 ~ 50
1 11 Arbeitstage 1038483501 1/20.41 ~ 50
1 11 Arbeitstage 105063.550020.41 ~ 50
1 11 Arbeitstage 106576.86002 1/20.41 ~ 50
1 11 Arbeitstage 107589.877530.41 ~ 50
1 11 Arbeitstage 1090102.810653 1/20.301 ~ 20
1 11 Arbeitstage 10100118115040.301 ~ 20
1 11 Arbeitstage 10125143160050.251 ~ 20
1 11 Arbeitstage 10150171.0187560.201 ~ 20
1 11 Arbeitstage 10200226.5300080.20-
1 11 Arbeitstage 10200226.5300080.202 ~ 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Pulver Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Antistatische Eigenschaften / Transparenz / Vakuum
Schlauchmaterial Weich・Hart-PVC+Erdungsdraht Metallbefestigungen NA Farbe Transparent
Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) -10 – 50 Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) -10 – 50

Technischer Support