TAC SD-AS

TAC SD-AS
[Features]
· Sustained anti-static effect due to the use of special blended soft resin.
· Transparency (clear green color) makes it easy to observe what is passing through the tube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22137-25-[1-50/1]
22137-32-[1-50/1]
22137-38-[11-50/1]
22137-50-[1-50/1]
22137-65-[1-50/1]
22137-75-[1-50/1]
22137-100-[1-50/1]
22137-125-[1-20/1]
22137-150-[1-20/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø (mm) Außen-Ø
(mm)
Schlauchmaterial Farbe Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø (Zoll) Zulässiger Druck (normale Temperatur)
(MPa)
Betriebstemperaturbereich, Absaugung
(°C)
Betriebstemperaturbereich, Entleerung
(°C)
Length
(m)
1 12 Arbeitstage 102530.8[Sonstige] Weich・Hart-PVC[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (klares Grün)7010.20-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 18 Arbeitstage 103238.2[Sonstige] Weich・Hart-PVC[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (klares Grün)801 1/40.15-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 Arbeitstage 103844.6[Sonstige] Weich・Hart-PVC[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (klares Grün)901 1/20.15-10 – 50-10 – 5011 ~ 50
1 11 Arbeitstage 105058[Sonstige] Weich・Hart-PVC[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (klares Grün)15020.10-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 Arbeitstage 106573[Sonstige] Weich・Hart-PVC[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (klares Grün)1802 1/20.10-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 Arbeitstage 107587.5--21030.10-10~50-10~501 ~ 50
1 11 Arbeitstage 10100115[Sonstige] Weich・Hart-PVC[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (klares Grün)30040.10-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 Arbeitstage 10125141.6[Sonstige] Weich・Hart-PVC[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (klares Grün)35050.10-10 – 50-10 – 501 ~ 20
1 11 Arbeitstage 10150172.0[Sonstige] Weich・Hart-PVC[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (klares Grün)67560.15-10 – 50-10 – 501 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Pulver Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Antistatische Eigenschaften / Transparenz
Metallbefestigungen NA

Technischer Support