Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Push-In-Steckverbindern von CHIYODA TSUSHO wird es ermöglicht, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 12 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Standard/Mini / Spritzerbeständig | Werkstoff Gewinde | Kein Gewindeteil |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, Fitting | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften