Pneumatik Steckverbinder / □-00UT-H / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / □-00UT-H / T-Verbinder / Push-In Anschluss
Union tee with a sturdy metal exterior ideal for environments where sparks are generated.

[Features]
· All-metal types and resin body types available.
· All-metal types feature excellent strength under tough conditions, while resin body types are lightweight.
· Pipes connected to different machines can be identified easily when indicator rings (sold separately) are attached.
· Rotation lock ring prevents rotation stoppage of tubing.
· Screw element sealing (R screw): Can be used for piping as-is due to screw element sealing.
· The body and screw elements of elbows and branch tees can rotate.
· *Not a rotary type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6-00UT-H
8-00UT-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

9.71 €

1 5 Arbeitstage 6

11.66 €

1 10 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Zink-Legierung Anwendung Standard/Mini / Spritzerbeständig Werkstoff Gewinde Kein Gewindeteil
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, T-Stücke Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support