Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Gewindefittings von CHIYODA TSUSHO wird die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglicht, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Die Gewindefittings haben einen Außendurchmesser von 6 oder 12 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CKN-6-02H |
CKN-6-03H |
CKN-8-02H |
CKN-8-03H |
CKN-10-01H |
CKN-10-02H |
CKN-10-03H |
CKN-10-04H |
CKN-12-02H |
CKN-12-04H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewindegröße T | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.76 € | 10 | 19 Arbeitstage | 6 | R1/4 | ||
5.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | R3/8 | ||
5.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | R1/4 | ||
5.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | R3/8 | ||
6.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | R1/8 | ||
6.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | R1/4 | |
6.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | R3/8 | ||
7.10 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | R1/2 | ||
7.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | R1/4 | ||
8.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | R1/2 |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Schraubmontageverbindung | Gerade | andere Formen | Nippelanschluss, Typ H |
Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewindegröße T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften