Berührungsanschluss für Fünf-H-Modell mit Außenwinkel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HB-6-01ML
HB-6-02ML
HB-6-03ML
HB-6-M5ML
HB-8-01ML
HB-8-02ML
HB-8-03ML
HB-10-01ML
HB-10-02ML
HB-10-03ML
HB-10-04ML
HB-12-02ML
HB-12-03ML
HB-12-04ML
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T

7.03 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 6R1/8

7.42 €

1 10 Arbeitstage 6R1/4

7.81 €

1 10 Arbeitstage 6R3/8

10.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6M5X0,8

7.91 €

1 10 Arbeitstage 8R1/8

8.14 €

1 5 Arbeitstage 8R1/4

8.67 €

1 10 Arbeitstage 8R3/8

9.99 €

1 10 Arbeitstage 10R1/8

10.21 €

1 10 Arbeitstage 10R1/4

10.38 €

1 10 Arbeitstage 10R3/8

11.36 €

1 10 Arbeitstage 10R1/2

11.72 €

1 10 Arbeitstage 12R1/4

11.73 €

1 10 Arbeitstage 12R3/8

12.48 €

1 10 Arbeitstage 12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Standard/Mini / Spritzerbeständig Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontageverbindung Kniestück Kniestücke Kniestücke, Außengewinde
Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support