Pneumatik Steckverbinder / HB-□-□M / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / HB-□-□M / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von CHIYODA TSUSHO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 6 oder 12 mm.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HB-6-01M
HB-6-02M
HB-6-03M
HB-6-M5M
HB-8-01M
HB-8-02M
HB-8-03M
HB-10-01M
HB-10-02M
HB-10-03M
HB-10-04M
HB-12-02M
HB-12-03M
HB-12-04M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T

2.77 €

1 5 Arbeitstage 6R1/8

2.94 €

1 5 Arbeitstage 6R1/4

3.72 €

1 10 Arbeitstage 6R3/8

3.33 €

1 10 Arbeitstage 6M5X0,8

3.27 €

1 10 Arbeitstage 8R1/8

3.38 €

1 10 Arbeitstage 8R1/4

3.81 €

1 10 Arbeitstage 8R3/8

3.98 €

1 10 Arbeitstage 10R1/8

3.98 €

1 10 Arbeitstage 10R1/4

4.05 €

1 10 Arbeitstage 10R3/8

5.01 €

1 10 Arbeitstage 10R1/2

4.70 €

1 10 Arbeitstage 12R1/4

4.73 €

1 10 Arbeitstage 12R3/8

5.43 €

1 10 Arbeitstage 12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Standard/Mini / Spritzerbeständig Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontageverbindung Stecker Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support