Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
CHIYODA TSUSHO stellt Gewindefittings her, die die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglichen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Gewindefittings beträgt 6 oder 12 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Standard/Mini / Spritzerbeständig | Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) |
Verschraubung, gleicher Ø | Gerader Verbinder | andere Formen | Verbindungsnippel | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften