Großer Hahn, One-Touch-Verbindungsnippel, Außengewinde

Großer Hahn, One-Touch-Verbindungsnippel, Außengewinde
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Lightweight and ultra-small one-touch joint. Nipple includes male threading.

[Features]
· Lightweight, ultra-small and easy-to-use coupling.
· Two types are available: aluminum and brass.
· Structure is resistant to removal due to dragging as the sleeve is pulled to the plug side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H-10P
H-20P
H-30P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße Grundkörperlänge A
(mm)

4.33 €

3.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

R1/840.0

3.93 €

2.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

R1/443.0

4.59 €

1 10 Arbeitstage R3/845.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Haupteinheits-Material Stahl vernickelt
Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1 Spezifikationen Nippel

Technischer Support