Megaflow X-Kupplung, Messing, Entlüftung mit Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MFXP-02M-B
MFXP-03M-B
MFXP-04M-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße Grundkörperlänge A
(mm)

27.59 €

1 10 Arbeitstage R1/470.5

27.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage R3/871.5

27.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage R1/275.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.5 Spezifikationen Mit Entlüftung

Technischer Support