Gewindefittinge / D-□M-□M, D-□M-□M-N / Messing / PT Gewinde / ungleicher Durchmesser / ungleiche Durchmesser

Gewindefittinge / D-□M-□M, D-□M-□M-N / Messing / PT Gewinde / ungleicher Durchmesser / ungleiche Durchmesser
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R



Mit den Gewindefittings von CHIYODA TSUSHO wird die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglicht, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-1M-2M
D-1M-2M-N
D-2M-3M
D-2M-3M-N
D-2M-4M
D-2M-4M-N
D-3M-4M
D-3M-4M-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Gewinde-Nenn-Ø Nenn-Ø der Schraube am kleineren Ø-Abschnitt

2.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10kA1/41/8

2.54 €

1 5 Arbeitstage 10[Chemisch vernickelt] Vernickelt1/41/8

7.73 €

2.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10kA3/81/4

4.01 €

1 10 Arbeitstage 10[Chemisch vernickelt] Vernickelt3/81/4

5.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10kA1/21/4

6.24 €

1 10 Arbeitstage 10[Chemisch vernickelt] Vernickelt1/21/4

5.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10kA1/23/8

6.40 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Chemisch vernickelt] Vernickelt1/23/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Schraubanschluss Verbindungsform Gewinde <=> Gewinde Reduziernippel Werkstoff Messing
Mit Schraube R Schraubenausführung am kleineren Ø-Abschnitt R

Technischer Support