Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01S-803C |
01S-803C-BG |
01S-803F |
01S-804C |
01S-804C-BG |
01S-804F |
01S-805C |
01S-805C-BG |
01S-805F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsbereich (mm) | Schlauchanschlussstück H1 | Schlauchanschlussstück H2 | Modell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Kupplungsausführung | ||
68.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Druckluftpistolenset | ||
32.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3000 | H5-G2FU-AN | H5-G2F-AN | Ausführung Schlauchanschlussstück | ||
39.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Kupplungsausführung | ||
72.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Druckluftpistolenset | |
36.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4000 | H5-G2FU-AN | H5-G2F-AN | Ausführung Schlauchanschlussstück | ||
43.34 € | 1 | 15 Arbeitstage | 5000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Kupplungsausführung | ||
76.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Druckluftpistolenset | ||
40.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5000 | H5-G2FU-AN | H5-G2F-AN | Ausführung Schlauchanschlussstück |
Loading...
Ausführung | Spirale | Nutzung Schneidservice | kA | Außendurchmesser(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 8 | Werkstoff | Urethan | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft |
Betriebsumgebung | Standard | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | ::0.8 | Vakuumgeeignet | Nicht anwendbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsbereich(mm)
Schlauchanschlussstück H1
Schlauchanschlussstück H2
Modell
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften