Pneumatik Steckverbinder / F□-□MS, F□-□MSW / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / F□-□MS, F□-□MSW / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von CHIYODA TSUSHO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F4-01MS
F4-01MSW
F4-M5MS
F4-M5MSW
F6-01MS
F6-02MS
F6-02MSW
F6-M5MS
F6-M5MSW
F8-01MS
F8-01MSW
F8-02MS
F8-02MSW
F8-03MS
F8-03MSW
F10-01MS
F10-01MSW
F10-02MS
F10-03MS
F10-03MSW
F10-04MS
F10-04MSW
F12-02MS
F12-02MSW
F12-03MS
F12-03MSW
F12-04MS
F12-04MSW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T Farbe des Grundkörpers

1.81 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4R1/8Schwarz

1.81 €

10 9 Arbeitstage 4R1/8Weiß

1.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4M5X0,8Schwarz

1.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4M5X0,8Weiß

1.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6R1/8Schwarz

2.05 €

1 5 Arbeitstage 6R1/4Schwarz

2.05 €

10 9 Arbeitstage 6R1/4Weiß

1.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6M5X0,8Schwarz

1.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6M5X0,8Weiß

2.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8R1/8Schwarz

2.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8R1/8Weiß

2.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8R1/4Schwarz

2.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8R1/4Weiß

2.55 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 8R3/8Schwarz

2.55 €

1 10 Arbeitstage 8R3/8Weiß

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/8Schwarz

2.77 €

1 10 Arbeitstage 10R1/8Weiß

2.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/4Schwarz

2.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R3/8Schwarz

2.80 €

1 10 Arbeitstage 10R3/8Weiß

3.53 €

1 10 Arbeitstage 10R1/2Schwarz

3.53 €

1 10 Arbeitstage 10R1/2Weiß

3.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12R1/4Schwarz

3.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12R1/4Weiß

3.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12R3/8Schwarz

3.38 €

1 10 Arbeitstage 12R3/8Weiß

3.81 €

1 10 Arbeitstage 12R1/2Schwarz

3.81 €

1 10 Arbeitstage 12R1/2Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material EN CW614N Äquiv. (Messing), vernickelt Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing), vernickelt
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontageverbindung Stecker mit Innensechskant Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support